피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
sales@tectos.at
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
t1000-800-3-CV05-HN
TECTOS
Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{tectos/couplings/t1000_scc.prj},{NB=t1000-800-3-CV05-HN},{CNSX=800},{CNSX2=-3},{TKN=800},{TKMAX=1500},{TKWX=700},{NMAXX=10000},{OTX=80},{ZX=64},{FLX=CV05},{WGX=5.26},{XS=63.0},{PHIMAXX=±22.5},{J1X=5.06E-03},{J2X=6.97E-03},{CTDYNX=700-3000},{ET=HN},{MATX=Natural rubber},{D=152},{L=126.8},{A=74},{B=74},{C=118},{CX=118},{E=8.2},{F=M8},{FX=8},{G=15},{H=86},{K=5},{N=10.5},{P=M8},{PX=8},{T=16},{U=86},{V=10.0},{W=7.0},{LX=113.60},{UX=93.000},{D1=124},{D2=60},{L1=111.300},{PDF=Download},{LINK=Webpage}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
TECTOS
Description
t1000 - Elastomer claw coupling
Bill of material
t1000-800-3-CV05-HN
CNSORDERNO
Order number
t1000-800-3-CV05-HN
t1000-800-3-CV05-HN
TKN
Nominal torque
800
800
Nm
TKMAX
Maximum torque
1500
1500
Nm
TKW
Maximum alternating torque
700
Nm
NMAX
Maximum speed
10000
U/min
PSI
Relative damping
0.10
OT
Operating temperature
80
°C
Z
Number of toothed ring teeth shaft-side
64
FL
Flange
CV05
WG
Weight
5.26
kg
XS
Center of gravity flange-side
63.0
63.0
mm
PHIMAX
Maximum torsional angle
±22.5
°
J1
Inertia flange-side
5.06E-03
kgm^2
J2
Inertia shaft-side
6.97E-03
kgm^2
CTDYN
Torsional stiffness
700-3000
Nm/rad
ET
Elastomer type
HN
EN
WN
NN
SN (Standard)
UN
HN
EN
WN
NN
SN (Standard)
UN
MAT
Material
Natural rubber
SH
Shore hardness
45-50° Shore A
PDF
Datasheet
Download
LINK
Webpage
Webpage
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업