??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
TECTOS
Beschreibung
t1000-4000 - Heavy-Duty Elastomer-Klauenkupplung
Stückliste
t1000-4000-HN
CNSORDERNO
Bestellnummer
t1000-4000-HN
TKN
Nominales Drehmoment
4000 Nm
TKMAX
Maximales Drehmoment
1600 Nm
TKW
4000 Nm
NMAX
Maximale Drehzahl
4000 U/min
PSI
Relative Dämpfung
0.3
OT
Betriebstemperatur
80 °C
WG
Masse
10.66 kg
XS
Schwerpunktabstand flanschseitig
30.3 mm
PHIMAX
Maximaler Verdrehwinkel
6 °
J1
Massenträgheit flanschseitig
3.013E-02 kg*m^2
J2
Massenträgheit wellenseitig
5.21E-02 kg*m^2
CTDYN
Torsionssteifigkeit
55000-110000 Nm/rad
ET
Elastomertyp
MAT
Material
Naturkautschuk
SH
Shorehärte
45-50° Shore A
PDF
Datasheet
Herunterladen
LINK
Website
Website
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions