??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
TECTOS
Beschreibung
t1000 - Elastomer-Klauenkupplung
Stückliste
t1000-800-3-CV05-HN
CNSORDERNO
Bestellnummer
TKN
Nominales Drehmoment
Nm
TKMAX
Maximales Drehmoment
Nm
TKW
Maximales Wechseldrehmoment
700 Nm
NMAX
Maximale Drehzahl
10000 U/min
PSI
Relative Dämpfung
0.10
OT
Betriebstemperatur
80 °C
Z
Zahnzahl der Zahnkränze wellenseitig
64
FL
Flansch
CV05
WG
Gewicht
5.26 kg
XS
Schwerpunktabstand flanschseitig
mm
PHIMAX
Maximaler Verdrehwinkel
±22.5 °
J1
Massenträgheit flanschseitig
5.06E-03 kgm^2
J2
Massenträgheit wellenseitig
6.97E-03 kgm^2
CTDYN
Torsionssteifigkeit
700-3000 Nm/rad
ET
Elastomertyp
MAT
Material
Naturkautschuk
SH
Shorehärte
45-50° Shore A
PDF
Datasheet
Download
LINK
Website
Webpage
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions