??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
TECTOS
Beschreibung
t700 - CV-Stabwelle
Stückliste
t700-CV10-0180
CNSORDERNO
Bestellnummer
t700-CV10-0180
J
Welle
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
TMAX
Maximales Drehmoment
Nm
NMAX
Maximale Drehzahl
rpm
X
Maximaler Längenausgleich
±12 mm
G
Wuchtgüte
6.3
ALPHA
Maximaler Winkelversatz
±10 °
THMIN
Minimale Betriebstemperatur
-40 °C
THMAX
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
D
96.0 mm
A
80 mm
H
+0.00/-0.05
94 mm
K
6.0 mm
P
M8
Q
48.0 mm
S
6 x 60°
W
15.0 mm
X2
64.0 mm
PDF
Datasheet
Download
LINK
Website
Webpage
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions